เผยแพร่สินค้าของคุณ
42541XXX Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
42541XXX Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
    AXOR

    42541XXX Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs

    Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 42541000 Chrome - 42541140 Brushed Bronze - 42541250 Brushed Gold Optic - 42541300 Polished Red Gold - 42541310 Brushed Red Gold - 42541330 Polished Black Chrome - 42541340 Brushed Black Chrome - 42541670 Matt Black - 42541700 Matt White - 42541800 Stainless Steel Optic - 42541820 Brushed Nickel - 42541950 Brushed Brass - 42541990 Polished Gold Optic Specification:
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.42541XXX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)105
    • กว้าง (มิลลิเมตร)75
    • ความลึก (มิลลิเมตร)850
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal