เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm
AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm
    AXOR

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 42860000 Chrome - 42860670 Matt Black - 42860700 Matt White - 42860950 Brushed Brass - 42860990 Polished Gold Optic - 42860250 Brushed Gold Optic - 42860140 Brushed Bronze - 42860300 Polished Red Gold - 42860310 Brushed Red Gold - 42860820 Brushed Nickel - 42860800 Stainless Steel Optic - 42860330 Polished Black Chrome - 42860340 Brushed Black Chrome - 42860020 Polished Chrome - 42860260 Brushed Chrome - 42860830 Polished Nickel - 42860130 Polished Bronze - 42860930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 655 mm • with mounting material • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.42860XXX
    • Product familyAXOR Universal Circular
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel holder
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)55
    • กว้าง (มิลลิเมตร)655
    • ความลึก (มิลลิเมตร)78
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)650
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010551
    • ชื่อ ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย