เผยแพร่สินค้าของคุณ
45712USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions
45712USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions
    AXOR

    45712USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 45712001 Chrome

      - 45712251 Brushed Gold Optic

      - 45712341 Brushed Black Chrome

      - 45712671 Matt Black

      - 45712701 Matt White

      - 45712821 Brushed Nickel

      - 45712951 Brushed Brass

      Specification:

      • 2 functions and 1 additional outlet

      • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle

      • simultaneous use of several outlets

      • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions, ceramic valves 90°

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection

      • non-return valve

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.45712USA
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower thermostat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)271
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)67
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา