เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Edge exp th bm struc3o USA ch
AXOR

AXOR Edge exp th bm struc3o USA ch

AXOR Edge Thermostat for exposed/ concealed installation for 3 functions - diamond cut
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 46141001 Chrome - 46141131 Polished Bronze - 46141301 Polished Red Gold - 46141331 Polished Black Chrome - 46141991 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Rain large
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.46141001
  • Product familyAXOR Edge
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower thermostat
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3
  • กว้าง (มิลลิเมตร)17.13
  • ความลึก (มิลลิเมตร)5.38
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011329
  • ชื่อ ETIMShower mixing tap
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures