เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR MyEdition Bath spout 47410600
AXOR MyEdition Bath spout 47410600
    AXOR

    AXOR MyEdition Bath spout 47410600

    AXOR MyEdition Bath spout

    PERSONAL STATEMENT IN PERFECTION

    Setting oneself apart. Gratifying the need for uniqueness. Striking out in a new direction. This is what AXOR MyEdition stands for. Clear, linear design sets the stage for personal creativity. With a wide range of plates. Available in exclusive materials upon request. Individualization. In perfection. Design: PHOENIX

    สเปคสินค้า
    • · projection 176 mm · wall-mounted · plate of glass made of safety glass · flow rate: 20 l/min · connection dimension: DN15 · spray type: normal spray
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.47410600
    • Product familyAXOR MyEdition
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath fillers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.175
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90
    • Uniclass 2015 DescriptionWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass Number23-21 23 27
    • OmniClass TitleResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures