เผยแพร่สินค้าของคุณ
48060XXX AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 with push-open waste set
48060XXX AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 with push-open waste set
    AXOR

    48060XXX AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 with push-open waste set

    AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 with push-open waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 48060700 Matt White - 48060000 Chrome - 48060670 Matt Black - 48060340 Brushed Black Chrome - 48060140 Brushed Bronze - 48060250 Brushed Gold Optic - 48060300 Polished Red Gold - 48060310 Brushed Red Gold - 48060330 Polished Black Chrome - 48060800 Stainless Steel Optic - 48060820 Brushed Nickel - 48060950 Brushed Brass - 48060990 Polished Gold Optic - 48060020 Polished Chrome - 48060260 Brushed Chrome - 48060830 Polished Nickel - 48060130 Polished Bronze - 48060930 Polished Brass Specification: • consists of: 2-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 165 mm • spout height: 267 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • flexible arrangement of control unit and spout possible • the control unit needs approx. 20 cm space underneath the top
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48060XXX
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)353
    • กว้าง (มิลลิเมตร)52
    • ความลึก (มิลลิเมตร)191
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย