เผยแพร่สินค้าของคุณ
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
    AXOR

    48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm

    AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 48120700 Matt White

      - 48120000 Chrome

      - 48120670 Matt Black

      - 48120340 Brushed Black Chrome

      - 48120950 Brushed Brass

      - 48120990 Polished Gold Optic

      - 48120250 Brushed Gold Optic

      - 48120140 Brushed Bronze

      - 48120300 Polished Red Gold

      - 48120310 Brushed Red Gold

      - 48120820 Brushed Nickel

      - 48120800 Stainless Steel Optic

      - 48120330 Polished Black Chrome

      - 48120020 Polished Chrome

      - 48120260 Brushed Chrome

      - 48120830 Polished Nickel

      - 48120130 Polished Bronze

      - 48120930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • projection: 220 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48120XXX
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)168
    • ความลึก (มิลลิเมตร)229
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures