เผยแพร่สินค้าของคุณ
48130USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm, cross handles and escutcheons
AXOR

48130USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm, cross handles and escutcheons

AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm, cross handles and escutcheons
สเปคสินค้า
  • Surfaces:

    - 48130001 Chrome

    - 48130141 Brushed Bronze

    - 48130251 Brushed Gold Optic

    - 48130331 Polished Black Chrome

    - 48130341 Brushed Black Chrome

    - 48130671 Matt Black

    - 48130821 Brushed Nickel

    - 48130831 Polished Nickel

    - 48130951 Brushed Brass

    - 48130991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

    • handle variant: cross handle

    • spray type: normal spray

    • ceramic valves hot/cold 90°

    • suitable for continuous flow water heaters

    • non-closing waste set

    • connection type: basic set

    • connection dimension: DN15

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.48130USA
  • Product familyBasin mixer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR One
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)68
  • กว้าง (นิ้ว)268
  • ความลึก (นิ้ว)170
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก3.26
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011328
  • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures