เผยแพร่สินค้าของคุณ
48431XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
48431XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
    AXOR

    48431XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles

    AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 48431000 Chrome

      - 48431140 Brushed Bronze

      - 48431250 Brushed Gold Optic

      - 48431300 Polished Red Gold

      - 48431310 Brushed Red Gold

      - 48431330 Polished Black Chrome

      - 48431340 Brushed Black Chrome

      - 48431670 Matt Black

      - 48431800 Stainless Steel Optic

      - 48431820 Brushed Nickel

      - 48431950 Brushed Brass

      - 48431990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 220 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48431XXX
    • Product familyBath mixer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR One
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)228
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.57
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures