เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR One Overhead shower 75 1jet EcoSmart with shower arm
AXOR One Overhead shower 75 1jet EcoSmart with shower arm
    AXOR

    AXOR One Overhead shower 75 1jet EcoSmart with shower arm

    AXOR One Overhead shower 75 1jet EcoSmart with shower arm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 48490700 Matt White - 48490000 Chrome - 48490670 Matt Black - 48490340 Brushed Black Chrome - 48490950 Brushed Brass - 48490990 Polished Gold Optic - 48490250 Brushed Gold Optic - 48490140 Brushed Bronze - 48490300 Polished Red Gold - 48490310 Brushed Red Gold - 48490820 Brushed Nickel - 48490800 Stainless Steel Optic - 48490330 Polished Black Chrome - 48490020 Polished Chrome - 48490260 Brushed Chrome - 48490830 Polished Nickel - 48490130 Polished Bronze - 48490930 Polished Brass Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 73 mm • spray type: PowderRain • projection 116 mm • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 85 mm • maximum flow rate at 3 bar: 8,7 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 8,7 l/min • function from: 6,3 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48490XXX
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)128
    • กว้าง (มิลลิเมตร)73
    • ความลึก (มิลลิเมตร)143
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)580
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย