เผยแพร่สินค้าของคุณ
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
    AXOR

    49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower

    AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 49480000 Chrome - 49480140 Brushed Bronze - 49480250 Brushed Gold Optic - 49480300 Polished Red Gold - 49480310 Brushed Red Gold - 49480330 Polished Black Chrome - 49480340 Brushed Black Chrome - 49480670 Matt Black - 49480800 Stainless Steel Optic - 49480820 Brushed Nickel - 49480950 Brushed Brass - 49480990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole bath mixer, shower holder, shower hose • 2 functions • projection: 222 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 9,7 l/min • ceramic valves hot/cold 90° • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.49480XXX
    • Product familyBath mixer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Citterio C
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)372
    • ความลึก (มิลลิเมตร)240
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures