เผยแพร่สินค้าของคุณ
49710USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
49710USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
    AXOR

    49710USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions

    AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 49710001 Chrome - 49710141 Brushed Bronze - 49710251 Brushed Gold Optic - 49710301 Polished Red Gold - 49710311 Brushed Red Gold - 49710331 Polished Black Chrome - 49710341 Brushed Black Chrome - 49710671 Matt Black - 49710801 Stainless Steel Optic - 49710821 Brushed Nickel - 49710831 Polished Nickel - 49710951 Brushed Brass - 49710991 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off/ diverter valve, shut-off valve • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.49710USA
    • Product familyThermostatic module
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Citterio C
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)15
    • กว้าง (นิ้ว)4.75
    • ความลึก (นิ้ว)3.2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก4.85
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures