เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR angle valve with cover chrome
AXOR angle valve with cover chrome
    AXOR

    AXOR angle valve with cover chrome

    AXOR Angle valve with cover outlet G 3/8
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 51307000 Chrome - 51307020 Polished Chrome - 51307130 Polished Bronze - 51307140 Brushed Bronze - 51307250 Brushed Gold Optic - 51307260 Brushed Chrome - 51307300 Polished Red Gold - 51307310 Brushed Red Gold - 51307330 Polished Black Chrome - 51307340 Brushed Black Chrome - 51307800 Stainless Steel Optic - 51307820 Brushed Nickel - 51307830 Polished Nickel - 51307930 Polished Brass - 51307950 Brushed Brass - 51307990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: angle valve, cover • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.51307000
    • Product familyAXOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Siphons/Angle valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)200
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011344
    • ชื่อ ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC nameTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย