เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR angle valve w/ dirt filter
AXOR angle valve w/ dirt filter
    AXOR

    AXOR angle valve w/ dirt filter

    AXOR Angle valve with microfilter outlet G 3/8
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 51308000 Chrome Specification: • for protection of mixers against dirt inlet, e.g. for electronic basin mixers • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.51308000
    • Product familyAXOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Siphons/Angle valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)165
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011344
    • ชื่อ ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC nameTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย