เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs
AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs
    AXOR

    AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs

    AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 58306180 n.a. Specification: • consists of: basic set, bath tub trap • suitable for special bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 780 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.58306180
    • Product familyAXOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basic set for bath filler with waste and overflow
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย