เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXO 3 LINE 70 WH ceiling lamp
Azzardo Lightning

EXO 3 LINE 70 WH ceiling lamp

Meet the EXO 3 LINE 70 WH ceiling lamp: a sleek ceiling light designed to deliver dependable lighting in compact spaces that need a clean ceiling line. It’s made from aluminum with a matte white finish for a clean, minimalist silhouette. Lighting comes from a GU10 light source with 3x 50W, and 230 V. Practical details: IP20 protection, adjustable positioning, 3 light points, and approx. 6 cm wide × 11 cm high. Install individually or in multiples to achieve balanced illumination throughout the room. Product code: AZ6651.
สเปคสินค้า
  • Dimensions Product length [cm]: 70 Ceiling base width [cm]: 4 Lampshade width [cm]: 6 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 8 Product height [cm]: 11 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 70 Materials and colors Ceiling base color: White Dominant color: White Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: White Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Maximum power: 3x 50W Light source type: GU10 Specification Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 3 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.2 Net weight [kg]: 1.1 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 12 Box width 1 [cm]: 71
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AZ6651
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน