เผยแพร่สินค้าของคุณ
Crown Fire Extinguisher Cabinet
Babcock-Davis

Crown Fire Extinguisher Cabinet

4.8 จาก 5 ดาว4.8(12 รีวิว)

The architectural convex, clear plastic "bubble" window is the earmark of the Crown Fire Extinguisher Cabinet. This ultra-practical design delivers 180 degrees of visibility for quick identification of the extinguisher. The Crown's shallow design is also ideal for contemporary structures with limited wall depth.

Features
  • Stylish Bubble Door
  • Acrylic Plexiglass
  • ADA Compliant

Extinguisher sold separately.

สเปคสินค้า
  • Model: BFC-73 Material: Steel, Aluminum, Stainless Steel, Brass Door: Full Bubble with Catch or Full Bubble with Scored Acrylic Insert and Trip Lever Cylinder Lock Mounting: Recessed, Semi-Recessed, Surface or Trimless Size: Determined by the fire extinguisher size and available wall depth Warranty: 5 years Options: Locks, Glazing, Lettering, Fire-Rated, Rolled Radius Frame, Polyester Finish
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.crown-fire-extinguisher-cabinet
  • Product familyFire Extinguishers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Safety
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (71)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (33)