เผยแพร่สินค้าของคุณ
ABC Portable Fire Extinguisher
Nystrom

ABC Portable Fire Extinguisher

4.2 จาก 5 ดาว4.2(71 รีวิว)

The ABC Multi-Purpose Dry Chemical fire extinguisher is used to provide protection against class A, B and C fires by coating surfaces to which it is applied. The ABC Dry Chemical Fire Extinguisher smothers and breaks the chain reaction of Class B fires and will not conduct electricity back to the user.

Features
  • User Friendly
  • Universal Fire Protection
  • Rugged Design
สเปคสินค้า
  • Model: EX-30 Finish: Glossy Red Polyester Coated Mounting: Wall Bracket Discharge: Nozzle or Hose Agent Base: Ammonium Phosphate Pressure: 195 P.S.I. Options: Mounting Brackets Warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nystrom-149
  • Product familyFire Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Extinguishers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameFire extinguishers
  • UNSPSC code46191601

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (33)