เผยแพร่สินค้าของคุณ
BAL Blue Star - Tile adhesive
BAL

BAL Blue Star - Tile adhesive

BAL Blue Star is a non-slip ready to use tile adhesive for walls. Easy to apply and offering high grab and high bond strength, BAL Blue Star is suitable for fixing ceramics (up to 300x300mm), mosiacs and some natural stone in dry and wet interior environments and can be used for domestic areas, such as showers, kitchens and bathrooms and heavy duty communal dry areas. Ready to use and easy to apply, BAL Blue Star provides the fixer with numerous benefits and comes in handy tubs of 10ltr, 5ltr, and 1ltr. Its excellent non-slip capability means that no battens are required. BAL Blue Star exceeds British and European Standards and can be grouted after 24 hours at 20C. BAL Blue Star is suitable for communal dry areas and can be used on a variety of backgrounds and bases.
สเปคสินค้า
  • Bed-thickness - 3mm max Pot Life - >20 mins Setting Time - 24 hours at 20 deg Celcius
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BAL-Blue-Star
  • Product familyTile & Stone Installation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-24
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes