เผยแพร่สินค้าของคุณ
BAL Waterproofing Kit
BAL

BAL Waterproofing Kit

A waterproof protection system for walls and floors, BAL Waterproofing Kit provides complete protection of substrates (when used as part of a tanking system) prior to the installation of wall and floor tiles in dry or wet interior environments. Not suitable for exterior use or total immersion, it is recommended for showers, bathrooms, kitchens and laundry/utility room. Includes acrylic-based primer and coating, with polyester tape and matting. BAL Waterproofing Kit provides the complete solution when installing showers or wetrooms. While not suitable for exterior use or for areas of total immersion, the Waterproofing Kit can be used on most backgrounds and bases. Temperature resistant from -30C to 100C, the waterproof coating is pourable and easy to apply offering significant time savings.
สเปคสินค้า
  • Bed Thickness- 1mm max per coat Setting Time- 24 hours min.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BAL-Waterproofing-Kit
  • Product familyTile & Stone Installation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-24
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes