เผยแพร่สินค้าของคุณ
BAL White Star Plus - Tile adhesive
BAL

BAL White Star Plus - Tile adhesive

Newly formulated with our advanced Fibre Strand Technology (FST), BAL White Star Plus is a ready-mixed adhesive for walls. Highly flexible and non-slip BAL White Star Plus is water-resistant and suitable for fixing certain ceramics, mosiacs and porcelain tiles and some natural stone in dry or wet interior environments. Ready to use and easy to apply, it offers extended open-time of more than 30 mins, higher grab and higher bond strength. BAL White Star Plus is one of the leading ready-mixed wall tile adhesive on the market, exceeding British and European standards. BAL White Star Plus offers excellent properties for the user including high bond-strength, excellent non-slip qualities, and light weight rheology for easier and faster application. BAL White Star Plus comes in an enhanced white colour and can be grouted after 24 hours, making it perfect for domestic tiling projects including kitchens, splashbacks, bathrooms and showers.
สเปคสินค้า
  • Bed Thickness-3mm max Open Time- >30 mins Setting Time- 24 hours at 20°C
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BAL-White-Star-Plus
  • Product familyTile & Stone Installation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-24
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes