เผยแพร่สินค้าของคุณ
Base cabinet for hob - Solid
Base cabinet for hob - Solid
    Ballingslöv

    Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob with 3 Solid fronts and 2 full extension drawers

    Approved by Nordic Swan Ecolabel för small houses, apartment buidlings and for pre-schools and schools
    Approved by SundaHus

    สเปคสินค้า
    • Carcase
      16mm white melamine faced chipboard with ABS edge band

      Door Solid
      Flat with rounded edges
      19mm MDF

      White: NCS S 0300-N
      Pearl Gray: NCS S 1500-N
      Warm Gray: NCS S 3502-Y
      Dark Gray: NCS S 4500-N

      Drawers
      Full extension with integrated soft close

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hallx_Solid
    • Product familySolid
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)719
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • วัสดุรองMDF
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_42
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen drawer units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 23 39
    • OmniClass TitleResidential Kitchen and Dining Room Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings