The Series 3000 Cooling Tower once again redefines the cooling tower industry with expanded selection flexibility, and capacity increases of up to 16%. The Series 3000 Cooling Tower provides an extremely efficient solution for all your application needs. Transcending an already superior product, the Series 3000 with Extreme Efficiency (XE) Models are tailored for projects that require extreme efficiency from the cooling tower. XE Models are at least two times more efficient than the minimum requirements established in ASHRAE Standard 90.1 - 2013.
The ENDURADRIVE™ Fan System offers an energy efficient direct drive motor for large cooling tower applications. This system is designed to replace conventional mechanical gear speed reduction designs and provides additional energy savings with the lowest maintenance, and highest reliability.
Series 3000 Cooling Towers are available with capacities from 171 to 1,446 nominal tons in a single cell with up to 4,500 USGPM for process applications. Multiple cell units are also available.
See the Links tab for more information.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | อเมริกาใต้ |
|---|---|
กรีนแลนด์ | โคลอมเบีย |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | ชิลี |
กวาเดอลูป | ซูรินาเม |
กัวเตมาลา | บราซิล |
กือราเซา | โบลิเวีย |
เกรเนดา | ปารากวัย |
คอสตาริกา | เปรู |
คิวบา | เฟรนช์เกียนา |
เครือรัฐดอมินีกา | เวเนซุเอลา |
แคนาดา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา |
จาเมกา | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ |
ซินต์มาร์เติน | อาร์เจนตินา |
เซนต์คิตส์และเนวิส | อุรุกวัย |
เซนต์ลูเซีย | เอกวาดอร์ |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |