เผยแพร่สินค้าของคุณ
TN PLUS hinged door (flush pulling)
TN PLUS hinged door (flush pulling)
TN PLUS hinged door (flush pulling)
    Barausse

    TN PLUS hinged door (flush pulling)

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(15 รีวิว)
    Pull-opening, flush with the wall door. TN PLUS frame made of fir strips, covered with wood veneer and water-based finish or with tactile laminate.
    สเปคสินค้า
    • Components: Leaf, frame and hardware kit. Design: Barausse Leaf description: Jambs made of fir strips and covered in HDF sheets. Wooden effect tactile laminate surface coating and edges. Leaf thickness: 46 mm Hardware kit including: 2 invisible hinges adjustable on 3 axes; key lock or cylinder lock or bathroom lock with pawl. Frame description: Push-opening, flush with the wall door frame made of fir strips covered with wood veneer and water-based finish. The frame is provided with holes for fitting the jambs, the crosspiece and the reversible hardware kit. Joint covers description: Internal architrave fixed to the frame and external architrave with telescopic slat, both covered with wood veneer and water-based finish or with tactile laminate. Complies with UNI EN specifications as regards dimensional characteristics, resistance to mechanical stress and reaction to climate changes. Class 2 tolerance according to standard UNI EN 1530, “Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes “. The release of formaldehyde is less than 3,5 mg/(m² · h), E1 class, as required bby the Italian law of 10/10/2008.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tn-barausse-hinged-door-pull
    • Product familyInterior door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Standard door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-16
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองLaminated Paper
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (95)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)