เผยแพร่สินค้าของคุณ
F50
Barco

F50

The Barco F50 is the world’s first lamp-based single-chip DLP® projector that combines native WQXGA (2,560 x 1,600) or Panorama (2,560 x 1,080) resolution with active 3D stereo and high frame rates. Designed for 24/7 operation, the F50’s total cost of ownership is reduced to a minimum thanks to its reliable DLP® technology, filter-free design, and low maintenance needs. The compact F50 projector is suited for a wide variety of demanding applications in virtual reality, simulation and training, visitor attractions, collaboration suites and scientific visualization.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F50
  • Product familySmall- midsize venue projector
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์F-series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-05-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)143
  • กว้าง (มิลลิเมตร)342
  • ความลึก (มิลลิเมตร)306
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511