เผยแพร่สินค้าของคุณ
PDS series
Barco

PDS series

The PDS series is designed to meet today’s requirements for a high-quality, easy-to-use and fast seamless switcher with more digital inputs at an affordable price. The PDS is offered in four models: PDS-701 3G, PDS-901 3G, PDS-902 and PDS-902 3G. Thanks to its straightforward setup and operation the PDS is a perfect fit for live events, boardrooms, hotel ballrooms, houses of worship, education and training facilities and fixed installations.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PDS_series
  • Product familyBusiness projectors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Collaborate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-07-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)44
  • กว้าง (มิลลิเมตร)484
  • ความลึก (มิลลิเมตร)470
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.67
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511