เผยแพร่สินค้าของคุณ
Medea
Medea
    Barco

    Medea

    4K UHD resolution, 5,500 lumens of laser illumination and custom Barco Pulse electronics, all painstakingly optimised and produced at our facility in Norway to deliver unprecedented fun in small to medium sized media rooms. Just as the mythical Medea flew in a golden chariot driven by dragons (sent by her grandfather Helios, god of the sun) our Medea will bring life to fantasy.
    สเปคสินค้า
    • 5500 lumen
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Medea-M
    • Product familyHigh End Residential projector
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High End Residential projector
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)227
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)680
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylate
    • วัสดุรองAcrylate
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC000690
    • ชื่อ ETIMVideo projector
    • UNSPSC nameVideo projectors
    • UNSPSC code45111616
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_67
    • Uniclass 2015 DescriptionProjectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Projectors
    • OmniClass Number23-37 15 19
    • OmniClass TitleVideo Projectors