เผยแพร่สินค้าของคุณ
UniSee 700, UNI-0007
Barco
Archived

UniSee 700, UNI-0007

55" 700 nits.

Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 700 nit.

สเปคสินค้า
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 700 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.unisee-700-uni-0007
  • Product familyEnterprise
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Large Video Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)682
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1211.4
  • ความลึก (มิลลิเมตร)167
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โทรทัศน์
  • IFC classificationElectrical Element
  • รหัส ETIMEC001630
  • ชื่อ ETIMTelevision
  • UNSPSC nameVisual presenters
  • UNSPSC code45111810
  • Uniclass 2015 CodeFI_60_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
  • OmniClass Number23-19 25 11 15 15
  • OmniClass TitleVisual Devices

สินค้าใกล้เคียง

2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)