เผยแพร่สินค้าของคุณ
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

2.9 จาก 5 ดาว2.9(7 รีวิว)

Sometimes a new innovation creates a revolution, shaping the entire product line’s future. With the Barco UniSee platform, Barco completely redesigned and optimized every component of the LCD video wall, resulting in a new way to look at large screen visualization.



สเปคสินค้า
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.unisee-800-uni-8002
  • Product familyEnterprise
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Large Video Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)682
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1211.4
  • ความลึก (มิลลิเมตร)168
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยไต้หวัน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โทรทัศน์
  • IFC classificationElectrical Element
  • รหัส ETIMEC001630
  • ชื่อ ETIMTelevision
  • UNSPSC nameVisual presenters
  • UNSPSC code45111810
  • Uniclass 2015 CodeFI_60_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
  • OmniClass Number23-19 25 11 15 15
  • OmniClass TitleVisual Devices