เผยแพร่สินค้าของคุณ
W180 MEGA-TEC A/C
Bard Manufacturing

W180 MEGA-TEC A/C

The MEGA-TEC is designed for applications requiring a large amount of sensible cooling capacity and limited wall space. Dual refrigeration circuits and a total of three stages with the lowest stage less than 35% of the total capcity provide cooling for an area with a varying heat load. MEGA-TEC provies an AHRI certified 10+ EER solution that meets D.O.E. requirements and the efficiency ratings of state and national codes. Industrial grade indoor and outdoor fans provide years of trouble-free service. An optional economizer provides full-flow outdoor air intake and room exhaust based on outside temperature or enthalphy.
สเปคสินค้า
    • Large Cooling Capacity / High Sensible Capacity
    • Copeland UltraTech Scroll Compressors
    • Dual Referigerant Circuits
    • Optional Factory Economizer
    • Optional Electric Reheat Dehumidification
    • R-454B
    • 230/208-3-60 & 460-3-60, 575-3-60
    • 220/200-3-50, 415/380-3-50
    • PLC Control Board Logic
    • Industrial Indoor/Outdoor Motors
    • 2" MERV8 Air Filter
    • Airflow & Dirty Filter Switches
    • High & Low Pressure Transducers
    • Supply/Return Temperature Sensors
    • Compressor Crank Case Heater
    • Optional Technical Coil Protection
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MEGA-TEC-W180AP-air-conditioner
  • Product familyBranded Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mega-Tec
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)94.23
  • กว้าง (นิ้ว)74.5
  • ความลึก (นิ้ว)50.9
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก1955
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass Number23-33 39 17
  • OmniClass TitlePackaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment