เผยแพร่สินค้าของคุณ
3 x 1.110 Luna Duo-tec MP+
Baxi

3 x 1.110 Luna Duo-tec MP+

Cascade of three Luna Duo-tec MP+ 1.110kW wall hung boiler. Product benefits of Luna Duo-tec MP+: -Modulation ratio 1÷9 (1÷7 mod. 1.35): better efficiency and noiseless -High efficiency full modulating circulating pump (Luna Duo-tec MP+ models) -Sealed chamber insulation -Compact dimensions -Cascade installations (up to 16 boilers) -0-10 V control for each boiler or for the cascade system -Hydraulic accessories to install from 2 to 6 boilers in cascade -Forced flue solutions for vertical and horizontal configurations
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3x1110-LunaDuotecMPplus
  • Product familyBoilers for commercial applications
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cascades
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-07-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • UNSPSC nameBoilers
  • UNSPSC code401020