เผยแพร่สินค้าของคุณ
Copper-RJ45-Shielded Jack-6A
Belden

Copper-RJ45-Shielded Jack-6A

RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

Features & Benefits

  • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
  • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
  • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
สเปคสินค้า
  • Website Part#: RVAMJKSME-S1

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Copper-RJ45-Shielded-Jack-6A
  • Product familyConnectors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Copper RJ45 Connectors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)0.94
  • กว้าง (นิ้ว)1.19
  • ความลึก (นิ้ว)1.63
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองCopper
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก0.05
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
  • รหัส ETIMEG000058
  • ชื่อ ETIMConnectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Faceplates and Connectors
  • OmniClass Number23-37 25 15
  • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment