เผยแพร่สินค้าของคุณ
DCX Rackmount Patch Panel High Density
Belden

DCX Rackmount Patch Panel High Density

Belden's rack-mount fiber patch panels are available in 1U, 2U & 4U configurations. Belden offers three platforms for housings and shelves in data center environments. All platforms offer the flexibility to deploy pre-terminated or field-terminated solutions including splicing.

สเปคสินค้า
  • Available in two configurations, the DCX platform delivers unmatched flexibility:

    • Ultra High-Density: Features 3 pull-out trays per rack unit (72-ports/RU)1
    • High-Density: Includes 1 pull-out/tilt tray per rack unit (48-ports/RU)

    Both versions are compatible with all the DCX frames and cassettes available in the line allowing an easy migration from Base-12 technology to Base-8 and beyond without sacrificing termination density.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dcx-rackmount-patch-panel-high-density
  • Product familyPatch Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DC Housings & Shelves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPatch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass Number23-37 00 00
  • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security