เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet
Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet
Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet
Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet
Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet
Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet
Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet
Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet
Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet
Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet
    Vertiv

    Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet

    The Vertiv™ EnergyCore lithium-Ion battery solution is optimized for runtime requirements to lower total cost of ownership. A small footprint with high power output along with safety and reliability are at the forefront of this innovative product design.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vertiv-energy-core-lithium-ion-battery-cabinet
    • Product familyVertiv UPS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์UPS
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011958
    • ชื่อ ETIMBattery box
    • Uniclass 2015 CodeEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Utilities
    • OmniClass Number23-35 31 27 11
    • OmniClass TitleMultiple Section Power Distribution Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย