เผยแพร่สินค้าของคุณ
DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Left-Right, White, DCXS11-22121-22
Belden

DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Left-Right, White, DCXS11-22121-22

DCX Cabinets are fully configurable, front access cabinets that serve as a high-density fiber interconnect or the main building block for a large fiber cross connect. They protect fiber connections with a lockable front door and side panels that can be unclipped from the inside. Assemble side by side and back to back for scalability.
สเปคสินค้า
  • Website Part#: DCXS11-22121-22
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dcxs11-22121-22
  • Product familyOptical Distribution Frame
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ODF Cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
  • รหัส ETIMEC002500
  • ชื่อ ETIMNetwork cabinet
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClass Number23-37 11 15 15 11
  • OmniClass TitleFiber Optic Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security