เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECX Wall Mount Panel, 6-Module, Black, Empty
Belden

ECX Wall Mount Panel, 6-Module, Black, Empty

FX ECX Wall-Mount Patch Panel, 6-Module, Black, Empty

สเปคสินค้า
  • Usage (Overall)
    Suitable Applications: FiberExpress Solutions, Backbone, Telecommunications Room, Main Distribution Room
    Related Parts: FiberExpress ECX Pre-Term Cassettes

    Physical Characteristics (Connectivity)
    Capacity: Max. Capacity 6 Cassettes: 192 Fibers (LC); 96 Fibers (SC)

    Dimensions:
    Height: 23.9"
    Width: 20.7"
    Depth: 4.4"

    Materials:
    Wall Mount Module: Steel
    Cassette Tray: PC/ABS
    Grommet: Elastomer
    Management Clip: Polycarbonate

    Color:
    Color: Black

    Weight:
    Weight: 22.400 lbs.

    Website Part#: ECX-06WM

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ecx-06wm-ecx-wall-mount-panel
  • Product familyPatch Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LAN Fiber Housing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodeSs_75
  • Uniclass 2015 DescriptionCommunications, security, safety, control and protection systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • OmniClass Number23-37 11 00
  • OmniClass TitleInformation Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security