เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALBA - BENCH
ALBA - BENCH
    BELLITALIA

    ALBA - BENCH

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(12 รีวิว)
    The "ALBA" bench consists of a monolithic triangular section seat with a slight curvature on the upper surface, facilitating water drainage. This product belongs to the Ultratense Concrete® product family and maximizes the innovative technology and exceptional strengths of this material. The result is a product with a very light and elegant formal pattern, where a series of folds follow a minimal and rigorous ergonomic logic, supported by a central profile that emerges from the lower surfaces without weighing down its appearance. The bench is designed to be paired with the "AURORA" table.
    สเปคสินค้า
    • ALBA BENCH IN COLORED UTC (COLOR OF YOUR CHOICE EXCEPT UTC 2 - LIGHT BLUE) SMOOTH FORMWORK ANTI-DETERIOR PAINTING
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.0PAAR090
    • Product familyALBA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ALBA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1990
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)230
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches