เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARROW - BENCH
ARROW - BENCH
    BELLITALIA

    ARROW - BENCH

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)
    The "ARROW" bench model consists of a monolithic seat in the shape of an arrow. There is the possibility to anchor the bench to the existing pavement to ensure greater stability and safety for the product.
    สเปคสินค้า
    • ARROW BENCH IN GRANITE (COLOR OF YOUR CHOICE) SANDBLASTED WITH POLISHED SEATING TOP WITH ANTI-DETERIOR PAINTING
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.0PAAR092
    • Product familyARROW
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ARROW
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1456
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGranite
    • วัสดุรองGranite
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)819
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches