เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLOUD-20-TD
Belux

CLOUD-20-TD

CLOUD comprises several plug-in shell elements, which can be changed by bulging or indenting. As it has a modular structure, custom-made designs are available in addition to the standard sizes. The used material is a polyester membrane that has been made flame-resistant, durable and virtually tear-free through various refinement processes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.51002419-20-TD
  • Product familyFloor lights
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLOUD
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-01-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)520
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)480
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaper
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)