เผยแพร่สินค้าของคุณ
PAPUA Black floor lamp
PAPUA Black floor lamp
PAPUA Black floor lamp
PAPUA Black floor lamp
    Faro Barcelona

    PAPUA Black floor lamp

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(22 รีวิว)
    Light up your home with this contemporary design living room floor lamp made of metal and fabric shade.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 68463

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776010390

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 1471

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2000

      Length: 380

      Depth: 1143

      Base diameter: 350

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 1470

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 490

      Volume Box Ind. Trawl: 0.07203

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

      PCS: 24

      Net weight consolidated item: 2.32

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.68463_-_papua-black-floor-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameFloor lamp fixture
    • UNSPSC code39111509
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFloor Lamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)