เผยแพร่สินค้าของคุณ
CASUAL Outdoor by Bene High - Stool, bench & table
CASUAL Outdoor by Bene High - Stool, bench & table
CASUAL Outdoor by Bene High - Stool, bench & table
CASUAL Outdoor by Bene High - Stool, bench & table
CASUAL Outdoor by Bene High - Stool, bench & table
    Bene

    CASUAL Outdoor by Bene High - Stool, bench & table

    A weatherproof bench with comfortable upholstery and stable tubular construction. Simple and elegant outdoor table.
    สเปคสินค้า
    • CASUAL OUTDOOR BY BENE
      Many ways to meet
      Design: Christian Horner

      CASUAL Outdoor Single & Double Bench High

      • Seat & backrest: the substructure consists of an open-pored outdoor foam padding that enables the water to permeate. This ensures rapid drying within a short time, even when the furniture is completely drenched. The cover is easy to remove by means of a zip and can thus also be washed. A Velcro fastener on the seat or backrest enables quick and effortless removal of the cushions.
      • Armrests, legs & footrest: black, zinc-coated steel. Legs with plastic glides.

      Season: spring / summer, remove the pads overnight or when it rains

      Dimensions

      CASUAL Outdoor Single Bench High

      • Width: 700 mm
      • Height: 1.102 mm
      • Depth: 621 mm
      • Seat depth: 405 mm
      • Seat height: 795 mm
      • Armrest height: 963 mm
      • Footrest height: 323 mm

      CASUAL Outdoor Double Bench High

      • Width: 1.350 mm
      • Height: 1.102 mm
      • Depth: 621 mm
      • Seat depth: 405 mm
      • Seat height: 795 mm
      • Armrest height: 963 mm
      • Footrest height: 323 mm


      CASUAL Outdoor Table High

      • Tabletop: FENIX 12 mm, black.
      • Frame & footrest: black, zinc-coated steel.

      Dimensions

      • Width: 1.300 mm
      • Height: 1.070 mm
      • Depth: 700 mm
      • Footrest height: 323 mm


      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casual-outdoor-by-bene-high
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bench & Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1070
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1348
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1917
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPlywood
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)