Eco Spec® is our “greenest” interior premium paint.
With zero VOCs and zero emissions, Eco Spec® is the perfect choice when an environmentally responsible paint is required and is tinted with Benjamin Moore's proprietary Gennex® zero VOC colorant system.
Additional Info:
Available Colors: White
Sheen (or Gloss): Primer
Cleanup: Soap and Water
Resin Type: 100% Acrylic Latex
Recommended Use: Interior
MPI Rating: 50, 149
VOC Level: 0.0
ติดต่อกับ Benjamin Moore
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
แคนาดา |
สหรัฐอเมริกา |