เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
    SAN DECO

    Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating

    Atracto is a silky metallic pearl decorative coating that gives interior walls a glimmering, classic elegance. 

    Available in an exterior version as well, it is trowel-applied over a primed surface for a refined pearl finish.

    pearl effect coating, silky metallic finish

    สเปคสินค้า
    • Atracto features a silky texture with an acrylic emulsion base enriched with metallic pigments, offering two pearlescent options in gold and silver. Its rich metallic finish adds a sophisticated shine to interiors. 

      Beyond its elegant look, Atracto provides easy application and high performance, with versions suitable for both interior and exterior use. When thinned, it can also be applied as a decorative topcoat over products like Travertino and Obiante, delivering stylish and functional results on various surfaces.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.decorative-paint-atracto
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative Paint
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา