เผยแพร่สินค้าของคุณ
363612W-UL Surface-Mount Enclosure
363612W-UL Surface-Mount Enclosure
363612W-UL Surface-Mount Enclosure
    Benner-Nawman

    363612W-UL Surface-Mount Enclosure

    The exterior service box consists of 14-gauge zinc-coated steel material, which provides weather resistance and features a tan powder-coat finish. The service box includes a reinforced hinged door with a recessed hex latch, a plywood backboard, a ground bar, and five conduit knockouts.

    Features

    • Fully enclosed exterior service box
    • Constructed of 14 gauge zinc-coated steel with powder-coated tan finish
    • 14 gauge reinforced hinged door with 7/16" recessed hex latch
    • "Communications" embossed
    • Box weight is 129 lbs.
    • UL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R

    363612W-UL Service Box Includes:

    • Enclosure w/ hinged door
    • 4-position #4-14 wire ground bar mounted inside
    • 3/4" plywood back board for mounting utility equipment
    • 12 total knockouts
    สเปคสินค้า
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #363612W-UL
      Dimensions36-1/2" (W) x 37-1/8" (H) x 12-1/8" (D)
      Box Weight129 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Knockouts2 knockouts 3-1/2" to 4-1/2" (for 3" to 4" conduit) & 10 knockouts 1-3/8" to 1-3/4" (for 1" to 1-1/2" conduit)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.363612w-ul-surface-mount-enclosure
    • Product familyLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface-Mount Enclosure
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)37.12
    • กว้าง (นิ้ว)36.5
    • ความลึก (นิ้ว)12.12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยไต้หวัน
    • น้ำหนัก129
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC000261
    • ชื่อ ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)