เผยแพร่สินค้าของคุณ
Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob
Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob
Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob
    Berenson

    Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob

    The Traditional Advantage One Collection brings you classic cabinet hardware in timeless designs. Minimal and to the point, this Brushed Nickel knob has a versatile style. Traditional Advantage One cabinet hardware has the right look for any traditional style home. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Collection: Traditional Advantage One 

      Finish: Brushed Nickel 

      Height/Projection: 1 1/16in. 

      Product Type: Knob 

      Base: 5/8in. 

      Material: Zinc 

      Tap: 8-32 

      Style: Traditional 

      Diameter: 1 1/8in. 

      Item Weight: 0.108 lbs per PC

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Berenson-0913-1BPN-P-Advantage-One-Series-Mushroom-Cabinet-Knob
    • Product familyCabinetry
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardware
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • UNSPSC nameHardware and fittings
    • UNSPSC code401417
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClass Number23-21 23 17 11
    • OmniClass TitleResidential Cabinet

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา