เผยแพร่สินค้าของคุณ
Berenson 4116-1055-P Metro Bar Cabinet Pull
Berenson 4116-1055-P Metro Bar Cabinet Pull
Berenson 4116-1055-P Metro Bar Cabinet Pull
    Berenson

    Berenson 4116-1055-P Metro Bar Cabinet Pull

    The sleek, streamlined design of the Metro Collection allows for your space to shine around it. This Metro 128mm Matte Black pull features a straightforward style highlighted by a seamless ninety-degree transition from the handle to the supports. The Metro Collection offers a variety of cabinet pulls that will make your cabinets stand out with an uptown appeal. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Width: 7/16in.

      Finish: Matte Black

      Height/Projection: 1 3/8in.

      Product Type: Pull

      Base 3/8in.

      Material: Zinc

      Tap: 8-32

      Center to Center: (CC)128mm (5 1/16in.)

      Style: Contemporary

      Item Weight: 0.24 lbs per PC

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Berenson-4116-1055-P-Metro-Bar-Cabinet-Pull
    • Product familyCabinetry
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardware
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • UNSPSC nameHardware and fittings
    • UNSPSC code401417
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClass Number23-21 23 17 11
    • OmniClass TitleResidential Cabinet

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา