เผยแพร่สินค้าของคุณ
Berenson 7886-1VB-P Vibrato Cup Cabinet Pull
Berenson 7886-1VB-P Vibrato Cup Cabinet Pull
Berenson 7886-1VB-P Vibrato Cup Cabinet Pull
    Berenson

    Berenson 7886-1VB-P Vibrato Cup Cabinet Pull

    The Vibrato Collection will provide any space with strong, rich design elements in a Verona Bronze finish. This Vibrato 64mm Cup pull has a straightforward semi-circle construction. Add a classic design to your home with cup pulls from the Vibrato Collection. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Length: 4 1/16in. 

      Collection: Vibrato 

      Width: 1 1/4in. 

      Finish: Verona Bronze 

      Height/Projection: 1in. 

      Product Type: Cup Pull 

      Material: Zinc 

      Tap: 8-32 

      Center to Center: 2 1/2in. 

      Style: Traditional 

      Item Weight: 0.0828 lbs per PC

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Berenson-7886-1VB-P-Vibrato-Cup-Cabinet-Pull
    • Product familyCabinetry
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardware
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • UNSPSC nameHardware and fittings
    • UNSPSC code401417
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClass Number23-21 23 17 11
    • OmniClass TitleResidential Cabinet

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา