เผยแพร่สินค้าของคุณ
Berenson 8298-1VB-P Forte Cabinet Hardware Pull
Berenson 8298-1VB-P Forte Cabinet Hardware Pull
Berenson 8298-1VB-P Forte Cabinet Hardware Pull
Berenson 8298-1VB-P Forte Cabinet Hardware Pull
    Berenson

    Berenson 8298-1VB-P Forte Cabinet Hardware Pull

    The Forte Collection brings you a wide range of finishes and sizes, making it more versatile. This Verona Bronze appliance pull features a classic rounded shape complemented by a pattern of rings artfully framed around the center. The Forte Collection offers appliance pulls in four transitional finishes. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Length: 19in. 

      Collection: Forte 

      Width: 1 1/8in. 

      Finish: Verona Bronze 

      Height/Projection: 2 1/12in. 

      Product Type: Appliance Pull 

      Base: 1in. 

      Material: Zinc 

      Tap: 10-24 

      Center to Center: 18in. 

      Style: Transitional 

      Item Weight: 2.55 lbs per PC

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Berenson-8298-1VB-P-Forte-Cabinet-Hardware-Pull
    • Product familyCabinetry
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardware
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • UNSPSC nameHardware and fittings
    • UNSPSC code401417
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClass Number23-21 23 17 11
    • OmniClass TitleResidential Cabinet

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา