เผยแพร่สินค้าของคุณ
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
    Berenson

    Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull

    The Bravo Collection has rectangular edge pulls for contemporary homes. This Brushed Nickel edge pull will look great with contemporary designs. The Bravo Collection brings you modern cabinet pulls to place into your home. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Length: 1 3/4in.
      Collection: Bravo
      Width: 3/4in.
      Finish: Brushed Nickel
      Height/Projection: 1 3/4in.
      Product Type: Edge Pull
      Base: 11/16in.
      Material: Aluminum
      Center to Center: (CC)32mm (1 1/4in.)
      Style: Contemporary
      Item Weight: 0.0376 lbs per PC

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Berenson-1052-4BPN-P-Bravo-Finger-Cabinet-Pull
    • Product familyCabinetry
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardware
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • UNSPSC nameHardware and fittings
    • UNSPSC code401417
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClass Number23-21 23 17 11
    • OmniClass TitleResidential Cabinet