เผยแพร่สินค้าของคุณ
KDH / KDHT - Countersunk screw
Klimas Wkręt-Met

KDH / KDHT - Countersunk screw

KDH / KDHT
∅3, ∅3,5, ∅4, ∅4,5, ∅5, ∅6
Countersunk head construction screw with PZ (KDH) or TX (KDHT) drive for structural connections of wooden members, including solid, bonded and wood-based panels.

SUBSTRATES
• Solid wood
• Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (yellow)

APPLICATION
• Fastening wood elements
• Fastening PVC elements
• Fastening furniture elements

สเปคสินค้า
  •    Galvanized-yellow   Length range:
    ∅3   KDH / KDHT   12 - 40 mm
    ∅3,5   KDH / KDHT   13 - 60 mm
    ∅4   KDH / KDHT   13 - 70 mm
    ∅4,5   KDH / KDHT   16 - 80 mm
    ∅5   KDH / KDHT   25 - 120 mm
    ∅6   KDH / KDHT   40 - 200 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Countersunk head
    Screw socket type TX or PZ
    Thread type Partial thread
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KDH_KDHT-countersunk-screw
  • Product familyScrews and fasteners for wooden constructions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood construction screws
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • Uniclass 2015 CodeZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConstruction joints
  • OmniClass Number23-13 23 11 13 19
  • OmniClass TitleScrews

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ